Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le transducteur de pression de tension/4-20 mA de la série AST4000, avec son boîtier en acier inoxydable soudé et de nombreuses connexions électriques, peut être conditionné pour pratiquement toutes les applications de transducteur de pression OEM.

Le transducteur de pression de tension/4-20 mA de la série AST4000 reste la configuration de transmetteur de pression la plus populaire et peut être utilisé dans pratiquement toutes les applications industrielles OEM. Les signaux de sortie de tension et de courant sont disponibles dans tous les produits.

Avantages

  • Construction en acier inoxydable à haute résistance
  • Pas d’huile, de soudures ou de joints toriques internes
  • Grande plage de température de fonctionnement
  • Pressions jusqu’à 10 000 PSI
  • Faibles erreurs statiques et thermiques
  • Prix et performances inégalés
  • Compatible avec une grande variété de liquides et de gaz
  • Protection EMI/RFI
  • Homologation UL/cUL 508 (avec boîtier) 
barre orange

Applications

  • Équipement OEM industriel
  • Gestion de l’eau
  • Pneumatique
  • Stockage de l’hydrogène
  • Pression sous-marine
  • Équipement de CVC/R
  • Panneaux de contrôle
  • Systèmes hydrauliques
  • Enregistreurs de données
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression industriel

  • Type de pression  Composé, Étanche, Jauge

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Aucun connecteur, Câble 10 pieds, Câble 2 pieds, Câble 6 pieds, Deutsch DT04-3P, Deutsch DT04-4P, DIN 43650A, M12x1, Mini-DIN 43650C, Packard Metripack 150

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 5, 10 – 28

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  17-4PH, 316L, Alliage 718

Dimensions

  • Diamètre du produit  22,22 mm [ 0,875 in ]

  • Longueur (mm) 76.2, 88.9, 664,9, 90,42, 92,45, 88,39, 78,48, 1864,8, 76,96, 3060,7, 103,1, 94,74, 3065,5, 84,32, 88,13, 75,9, 667,7, 90,67

  • Longueur (in) 2.99, 3, 3.03, 3.09, 3.32, 3.47, 3.5, 3.56, 3.64, 3.73, 4.06, 120,5, 3,57, 73,42, 120,69, 3,48, 26,29, 26,18

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) 1.72, 1.723, 2.06, 3.44, 6.89, 10, 10.34, 13.78, 17.23, 20, 30, 34.47, 68.94, 172.3, 344.73, 413.68, 689.47

  • Pression (psi) 25, 30, 50, 100, 145.03, 150, 200, 250, 290.07, 435.11, 500, 1000, 2500, 5000, 6000, 10000

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  0,5 – 4,5 V, 0,5 - 4,5 V Ratiométrique, 10 mV/V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 4 – 20 mA

  • Plage de pression d'épreuve  2X, Min, 2X nominal

  • Précision de la pression  ±0.5% FSO

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

Autre

  • Options du capteur  Aucun, Sans option

  • Taille nominale du filetage  1/2 MNPT, 1/4 MBSPP, 1/4 MNPT, 1/8 MNPT, 3/8 - 24 UNF mâle, 7/16 - 20 UNF mâle, G 1/4 mâle

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PTT0040

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Approbations des agences

Document d’approbation de l’Agence

ABS Certificate