Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le transducteur de pression compact de la série AST4100 est une option économique pour la détection de pression dans les environnements favorables.

Le transducteur de pression compact série AST4100 comprend une connexion électrique par câble qui est une option de détection de pression compacte et  économique idéale pour une utilisation dans des environnements favorables.

Avantages

  • Construction en acier inoxydable à haute résistance
  • Pas d’huile, de soudures ou de joints toriques internes
  • Grande plage de température de fonctionnement
  • Pressions jusqu’à 10 000 PSI
  • Faibles erreurs statiques et thermiques
  • Prix et performances inégalés
  • Compatible avec une grande variété de liquides et de gaz
  • Approuvé UL/cUL 508
barre orange

Applications

  • Équipement OEM industriel
  • Gestion de l'eau
  • Pneumatiques
  • Stockage de l’hydrogène
  • Pression sous-marine
  • Équipement de CVC/R
  • Panneaux de contrôle
  • Systèmes hydrauliques
  • Enregistreurs de données
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression industriel

  • Type de pression  Jauge

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble 10 pieds, Câble 2 pieds, Câble 4 pieds, Câble 6 pieds

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 5, 10 – 28

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  17-4PH, 316L, Matériaux mouillés

Dimensions

  • Diamètre du produit  22,22 mm [ 0,875 in ]

  • Longueur (mm) 1858,5, 656,3, 657,8, 3055,6, 3058,1, 1256,2

  • Longueur (in) 25,9, 25,84, 73,17, 120,4, 49,46, 120,3

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) 1.723, 2, 3.44, 6.89, 10.34, 17.23, 68.94, 172.36, 206.84, 344.73, 689.47, 827.37

  • Pression (psi) 25, 29, 50, 100, 150, 250, 1000, 2500, 3000, 5000, 10000, 12000

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  0,5 – 4,5 V, 10 mV/V, 1 – 5 V, 20 mV/V, 4 – 20 mA

  • Plage de pression d'épreuve  2X, Min

  • Précision de la pression  ±0.5% FSO

Autre

  • Options du capteur  Aucun, Sans option

  • Taille nominale du filetage  1/4 MNPT, 1/8 MNPT, 7/16 - 20 UNF mâle

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PTT0041

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit

Approbations des agences

Document d’approbation de l’Agence

DNV GL Certificate