Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteur de pression industriel
-
Type de pression
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Packard Metripack 150
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
10 – 28
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Diamètre du produit
22,22 mm [ 0,875 in ]
-
Longueur
84.5 mm [ 3.33 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression
34.47 bar [ 500 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
1 – 5 V
-
Plage de pression d'épreuve
2X, Min
-
Précision de la pression
±0.5% FSO
Autre
-
Options du capteur
Sans option
-
Taille nominale du filetage
1/8 FNPT
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-PTT0042