Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteur de pression industriel, Capteur de pression submersible
-
Type de pression
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Conduit 100 pieds, Conduit 10 pieds, Conduit 25 pieds, Conduit 35 pieds, Conduit 40 pieds, Conduit 50 pieds
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
10 – 28
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Diamètre du produit
25,4 mm [ 1 in ]
-
Longueur (mm)
15373,3, 3181,3, 10801,3, 7753,3, 30613,3, 12325,3
-
Longueur (in)
605,25, 1205,2, 305,25, 485,25, 425,25, 125,25
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
.068, .344, .413, 1.034, 250
-
Pression (psi)
1, 5, 6
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
4 – 20 mA
-
Plage de pression d'épreuve
2X, Min
-
Précision de la pression
±0.1% FSO
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL
Autre
-
Options du capteur
Faible puissance, Longueurs de câble personnalisées
-
Taille nominale du filetage
1/4 FNPT, Embout conique
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-PTT0052