Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le transducteur de pression 0-5V/0-10V de la série AST4700 s'appuie sur notre technologie Krystal Bond™ pour inclure un élément sensible en acier inoxydable d'une seule pièce, exempt de soudures, de joints toriques internes et de remplissage d'huile.  Cela signifie une construction robuste, une durée de vie élevée et une large gamme de compatibilité avec les fluides, le tout à un prix compétitif. L'AST4700 peut être conditionné avec différents raccords de processus, notamment NPT, SAE (UNF) et BSP. Les signaux de sortie de tension et de fréquence à base zéro sont tous des choix standard lors de la sélection de ce produit.

Avantages

  • Construction en acier inoxydable à haute résistance
  • Pressions jusqu’à 10 000 PSI
  • Grande variété de configurations
  • Résistant aux chocs et vibrations élevés
  • Certification CE
barre orange

Applications

  • Bancs d’essai et équipement de laboratoire
  • Enregistreurs de données
  • Instrumentation de pression
  • Systèmes hydrauliques
  • Systèmes de CVC/R
  • Gestion de l'eau
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression industriel

  • Type de pression  Composé, Jauge

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Bendix PT06A à 6 broches, Câble 2 pieds, Câble 6 pieds, DIN 43650A

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 15 – 28, 10 – 28

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  17-4PH, 316L

Dimensions

  • Diamètre du produit  22,22 mm [ 0,875 in ]

  • Longueur (mm) 664,9, 90,42, 1864,8, 76,96, 88,13, 662,6, 1862,5

  • Longueur (in) 3.03, 3.47, 3.56, 73,42, 73,33, 26,09, 26,18

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) 1.034, 1.72, 1.723, 2, 5, 6.89, 17.23, 34.47, 68.94, 344.73, 517.1

  • Pression (psi) 15, 25, 29, 72.51, 100, 250, 500, 1000, 5000, 7500

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  0 – 10 V, 0 – 5 V, 1 – 6 kHz

  • Plage de pression d'épreuve  2X, Min

  • Précision de la pression  ± .5 % de portée, ±0.25% FSO, ±0.5% FSO

Autre

  • Options du capteur  Sans option

  • Taille nominale du filetage  1/4 MNPT, 1/8 MNPT, 7/16 - 20 UNF mâle

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PTT0058

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit

Approbations des agences

Document d’approbation de l’Agence