Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteur de pression industriel
-
Type de pression
Absolu
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Bendix PT06A à 6 broches, DIN 43650A, Mini-DIN 43650C
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
10 – 28
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Diamètre du produit
22,22 mm [ 0,875 in ]
-
Longueur (mm)
88,13, 78,48
-
Longueur (in)
3.09, 3.47
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
6.89, 9.65, 20.68
-
Pression (psi)
40, 100, 300
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
4 – 20 mA
-
Plage de pression d'épreuve
2X, Min
-
Précision de la pression
±0.25% FSO
Autre
-
Options du capteur
Aucun, Sans option
-
Taille nominale du filetage
1/8 FNPT, 7/16 - 20 UNF mâle
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-PTT0059