Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteur de pression sans fil
-
Type de pression
Composé, Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Aucun connecteur
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
3, 2,7
Caractéristiques du signal
-
Bande de fréquence (MHz)
2400
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port
17-4PH, 316L, 316 SS
Dimensions
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone
24 mm [ 0,944 in ]
-
Hauteur
48.26 mm [ 1.9 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
10, 20, 68.94, 200, 345, 350, 500, 689, 700, 1000
-
Pression (psi)
200, 300, 1000, 3000, 5000, 7000, 7252, 10000, 15000
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-20 – 85, -20 – 60
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-4 – 140, -4 – 185
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
Bluetooth
-
Plage de pression d'épreuve
2X nominal, 3X nominal
-
Précision de la pression
±0.25% FSO
Normes de l’industrie
-
Approuvé pour les zones dangereuses
-
Autre
-
Options du capteur
Étiquette adhésive, Protection IP67
-
Taille nominale du filetage
1/4-19 BSPP, 1/4 MBSPP, 1/4 MNPT, 7/16 20 UNF filetage femelle droit SAE J513, Câble de 2 m, G 1/4 DIN 3852 joint NBR forme E DIN3869-14, G3/8 JIS B2351, M10 x 1 mm ISO 6149-2, M12 x 1,5mm ISO6149-2
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-PTT0063