Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteur de pression sans fil
-
Type de pression
Absolu, Composé, Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Aucun connecteur
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
3, 2,7
Caractéristiques du signal
-
Bande de fréquence (MHz)
2400
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone
24 mm [ 0,944 in ]
-
Hauteur
48.26 mm [ 1.9 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
1.034, 2, 7, 10, 20
-
Pression (psi)
15, 30, 101.52, 145.03, 290.07, 300
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-20 – 85, -20 – 60
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-4 – 140, -4 – 185
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
Bluetooth
-
Plage de pression d'épreuve
3X nominal
-
Précision de la pression
±0.1% FSO
Normes de l’industrie
-
Approuvé pour les zones dangereuses
-
Autre
-
Options du capteur
Étiquette adhésive, Protection IP67
-
Taille nominale du filetage
1/4-18 NPT, 1/4 MBSPP, 1/4 MNPT, 1/8-27 NPT, G 1/4 DIN3852 joint NBR forme E DIN3869-14
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-PTT0064