Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteur de pression industriel
-
Type de pression
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Câble 2 pieds, Câble 4 pieds
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
8 – 30, 12 – 30
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Diamètre du produit
24 mm [ 0,945 in ]
-
Hauteur
69.85 mm [ 2.75 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
17.23, 34.47, 344.73, 689.47
-
Pression (psi)
250, 500, 5000, 10000
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
1 – 5 V, 4 – 20 mA
-
Plage de pression d'épreuve
2X nominal
-
Précision de la pression
±0.25% FSO
Autre
-
Options du capteur
Protection IP67
-
Taille nominale du filetage
1/4-18 NPT
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-PTT0067