Produit | N° de pièce TE | Documents | Pression | Type de pression | Tension d'alimentation | Type de signal de sortie | Précision de la pression | Plage de température de fonctionnement | Raccordement électrique | Taille nominale du filetage | Conformité RoHS de l'UE |
---|
| 20010085-82 | PDF 3D | 350 bar | Jauge | 5 V | 0,5 – 4,5 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Connecteur M12 | 1/4-18 NPT | - |
| 20010085-04 | PDF 3D | 250 bar | Jauge | 12 – 30 V | 0 – 10 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Form C avec connecteur d’accouplement | 1/4-18 NPT | - |
| 20014203-04 | PDF 3D | 7 bar | Jauge | 5 V | 0,5 – 4,5 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Packard A | G 1/4 JIS B2351 avec joint torique NBR | - |
| 20014203-15 | PDF 3D | 200 bar | Jauge | 5 V | 0,5 – 4,5 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Connecteur M12 | 7/16 - 20 UNF FILETAGE MÂLE DROIT SAE J1926-2 JOINT TORIQUE 90SH | - |
| 20010085-87 | PDF 3D | 4 bar | Jauge | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Form C avec connecteur d’accouplement | G 1/4 JIS B2351 avec joint torique NBR | - |
| 20010085-03 | PDF 3D | 250 bar | Jauge | 12 – 30 V | 0 – 10 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Form C avec connecteur d’accouplement | G 1/4 JIS B2351 avec joint torique NBR | - |
| 20010081-00 | PDF 3D | 250 bar | Jauge | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Form C avec connecteur d’accouplement | G 1/4 JIS B2351 avec joint torique NBR | - |
| 20010029-00 | PDF 3D | 17 bar | Jauge | 5 V | 0,5 – 4,5 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Packard A | 1/4-18 NPT | - |
| 20010085-70 | PDF 3D | 200 bar | Jauge | 2,7 – 5 V | ADCI2C 24-bit | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Câble 1 m | G 1/4 JIS B2351 avec joint torique NBR | - |
| 20014203-10 | PDF 3D | 70 bar | Jauge | 4,75 – 5,25 V | 0,5 – 4,5 V | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Câble 1 m | 7/16 20 UNF filetage femelle droit SAE J513 avec dépresseur de valve intégrée | - |
| 20010085-64 | PDF 3D | 400 bar | Jauge | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Connecteur M12 | G 1/4 JIS B2351 avec joint torique NBR | - |
| 20010085-86 | PDF 3D | 350 bar | Jauge | 2,7 – 5 V | ADCI2C 24-bit | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Câble 1 m | 1/4-18 NPT | - |
| 20010085-77 | PDF 3D | 9 bar | Composé | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Form C avec connecteur d’accouplement | 1/4-18 NPT | - |
| 20012880-00 | PDF 3D | 350 bar | Jauge | 8 – 30 V | 1 – 5 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Packard B | 7/16 - 20 UNF FILETAGE MÂLE DROIT SAE J1926-2 JOINT TORIQUE 90SH | - |
| 20014203-44 | | 10 bar | Jauge | 2,7 – 5 V | ADCI2C 14-bit | ±.25 % FS BFSL | -20 – 85 °C | Connecteur M12 | 1/4-19 BSPT | - |
| 20007980-00 | PDF 3D | 400 bar | Jauge | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Form C avec connecteur d’accouplement | 1/4-18 NPT | - |
| 20013569-00 | PDF 3D | 14 bar | Jauge | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Packard B | 1/4-18 NPT | - |
| 20010083-00 | PDF 3D | 10 bar | Jauge | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Form C avec connecteur d’accouplement | G 1/4 JIS B2351 avec joint torique NBR | - |
| 20006465-00 | PDF 3D | 7 bar | Jauge | 2,7 – 5 V | ADCI2C 24-bit | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Câble 1 m | 1/4-18 NPT | - |
| 20013568-00 | PDF 3D | 7 bar | Jauge | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Packard B | 1/4-18 NPT | - |
| 20014203-06 | PDF 3D | 7 bar | Jauge | 2,7 – 5 V | ADCI2C 24-bit | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Câble 1 m | G 1/4 JIS B2351 avec joint torique NBR | - |
| 20010084-00 | PDF 3D | 16 bar | Jauge | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Form C avec connecteur d’accouplement | G 1/4 JIS B2351 avec joint torique NBR | - |
| 10218849-00 | PDF 3D | 10 bar | Jauge | 5 V | 0,5 – 4,5 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Câble 1 m | 1/4-19 BSPT | - |
| 10218853-00 | PDF 3D | 10 bar | Jauge | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Câble 1 m | 1/4-19 BSPT | - |
| 10219838-00 | PDF 3D | 10 bar | Jauge | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Form C avec connecteur d’accouplement | 1/4-19 BSPT | - |
| 10219839-00 | PDF 3D | 20 bar | Jauge | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Form C avec connecteur d’accouplement | 1/4-19 BSPT | - |
| 10219837-00 | PDF 3D | 7 bar | Jauge | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Form C avec connecteur d’accouplement | 1/4-19 BSPT | - |
| 20010080-00 | PDF 3D | 7 bar | Jauge | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Câble 1 m | 1/4-18 NPT | - |
| 20014203-08 | PDF 3D | 70 bar | Jauge | 4,75 – 5,25 V | 0,5 – 4,5 V | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Câble 1 m | 7/16 - 20 UNF FILETAGE MÂLE DROIT SAE J1926-2 JOINT TORIQUE 90SH | - |
| 20014203-09 | PDF 3D | 17 bar | Jauge | 4,75 – 5,25 V | 0,5 – 4,5 V | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Câble 1 m | 7/16 20 UNF filetage femelle droit SAE J513 avec dépresseur de valve intégrée | - |
| 20003318-00 | PDF 3D | 10 bar | Jauge | 2,7 – 5 V | ADC 14 bit | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Câble 1 m | 1/4-19 BSPT | - |
| 20008396-00 | PDF 3D | 10 bar | Jauge | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Packard A | 7/16 - 20 UNF FILETAGE MÂLE DROIT SAE J1926-2 JOINT TORIQUE 90SH | - |
| 20010085-07 | PDF 3D | 300 bar | Jauge | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Connecteur M12 | G 1/4 JIS B2351 avec joint torique NBR | - |
| 20014203-11 | PDF 3D | 70 bar | Jauge | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Câble 1 m | 1/4-18 NPT | - |
| 20004013-00 | PDF 3D | 25 bar | Jauge | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Câble 5 m | 1/4-19 BSPT | - |
| 20006464-00 | PDF 3D | 7 bar | Jauge | 5 V | 0,5 – 4,5 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Packard A | 1/4-18 NPT | - |
| 20014203-12 | PDF 3D | 17 bar | Jauge | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Câble 1 m | 1/4-18 NPT | - |
| 20014203-13 | PDF 3D | 70 bar | Jauge | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Câble 1 m | 7/16 20 UNF filetage femelle droit SAE J513 avec dépresseur de valve intégrée | - |
| 20014203-14 | PDF 3D | 17 bar | Jauge | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Câble 1 m | 7/16 20 UNF filetage femelle droit SAE J513 avec dépresseur de valve intégrée | - |
| 20004647-00 | PDF 3D | 16 bar | Jauge | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Câble 1 m | 1/4-18 NPT | - |
| 20010085-72 | PDF 3D | 350 bar | Jauge | 2,7 – 5 V | ADCI2C 24-bit | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | Câble 1 m | G 1/4 JIS B2351 avec joint torique NBR | - |
| 20014203-07 | PDF 3D | 17 bar | Jauge | 5 V | 0,5 – 4,5 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Câble 1 m | 7/16 - 20 UNF FILETAGE MÂLE DROIT SAE J1926-2 JOINT TORIQUE 90SH | - |