Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

La série LM utilise un capteur en acier inoxydable breveté et bon marché dans un raccord en plastique PVC pour mesurer les niveau de liquide en fonction de la gravité spécifique du liquide et de la hauteur du réservoir ou du conteneur. La conception modulaire permet d'adapter un nombre infini de variantes de ports en plastique pour les applications OEM. Avec des performances élevées dans une petite taille, ces capteurs permettent de miniaturiser les systèmes de pression de haute précision. La sortie standard est ratiométrique de 0,5 à 4,5 V et nécessite une alimentation de 5 V.

 

Caractéristiques

  • Raccords filetés
  • Température de fonctionnement de -20 °C à +70 °C
  • Précision de ±1 %
  • Marge d'erreur totale de ±3.0 %
  • État solide fiable
  • Diverses longueurs de câbles

Applications

  • Irrigation
  • Niveau des réservoirs de rétention des véhicules de loisirs et des bateaux
  • Systèmes de stockage et de recyclage de l'eau
  • niveau de liquide des petits réservoirs
  • Refroidisseurs et évaporateurs
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression industriel, Capteur de pression submersible

  • Type de pression  Jauge

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble 1 pied

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 5

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  316L, PVC

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) .068, .137, .344, 1.034

  • Pression (psi) 1, 2, 5, 15

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 70 °C [ '-4 – 158 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  0,5 – 4,5 V

  • Plage de pression d'épreuve  3X nominal

  • Précision de la pression  ± 1 % de portée

Autre

  • Options du capteur  Aucun

  • Taille nominale du filetage  1/2 MNPT

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PTT0069

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue