Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Dimensions
-
Largeur
25.4 mm [ 1 in ]
-
Hauteur
72,1 mm [ 2.84 in ]
-
Longueur
80,77 mm [ 3.18 in ]
Caractéristiques du corps
Autre
-
Options du capteur
Étiquette adhésive
-
Taille nominale du filetage
1/4-18 NPT
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme aux exemptions
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteur de pression industriel
-
Type de pression
Différentiel
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Aucun connecteur
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
2,7
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
.345, 3.45, 34.5
-
Pression (psi)
5, 50, 500
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-20 – 70, -20 – 85
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-4 – 185, -4 – 158
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
Bluetooth
-
Plage de pression d'épreuve
3X nominal
-
Précision de la pression
±0.25% FSO, ±0.1% FSO
Normes de l’industrie
-
Approuvé pour les zones dangereuses
Sécurité intrinsèque
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-PTT0076