Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du corps
Autre
-
Options du capteur
Étiquette adhésive
-
Taille nominale du filetage
1/4-18 NPT
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme aux exemptions
Dimensions
-
Hauteur
48.26 mm [ 1.9 in ]
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone
24 mm [ 0,944 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteur de pression industriel
-
Type de pression
Étanche
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Aucun connecteur
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
2,7
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
68.9, 207, 689, 345
-
Pression (psi)
3000, 5000, 1000, 10000
-
Plage de température de fonctionnement
-20 – 60 °C [ -4 – 140 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
Bluetooth
-
Plage de pression d'épreuve
3X nominal
-
Précision de la pression
±0.25% FSO
Normes de l’industrie
-
Approuvé pour les zones dangereuses
Sécurité intrinsèque
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-PTT0077