Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Cette série convient pour mesurer la pression des liquides ou des gaz, y compris dans les milieux difficiles tels que l'eau contaminée, la vapeur et les fluides légèrement corrosifs.  Les surfaces des ports en contact avec le fluide sont en acier inoxydable 17-4PH. La conception du port n'utilise pas de joints toriques internes ni de matières organiques exposées au fluide sous pression, ce qui permet de garantir une excellente durabilité et des performances à long terme.

Certification FM pour la sécurité intrinsèque

  • IS - Classe I, Div1, Groupes A, B, C et D
  • Classe I Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga
  • Ex ia IIC T4 Ga
  • Ll 1 G Ex ia IIC T4 Ga
  • Conforme à FCC, ISED et RED

Conformité

  • Sécurité intrinsèque ATEX pour atmosphères explosives Homologation UE
  • Certification internationale IECEx Sécurité intrinsèque pour les atmosphères explosives
  • Sécurité intrinsèque CSA pour les zones dangereuses États-Unis et Canada
  • EN 55032 Classes d'émissions A et B
  • IEC 61000-4-2 Immunité aux décharges électrostatiques (contact 4 kV/air 8 kV)
  • IEC 61000-4-3 Immunité aux champs électromagnétiques de radiofréquence rayonnée (10 V/m, 80 M-1 GHz) ; décalage <1,5 %
  • FCC Partie 15 Sous-partie B Radiateurs non intentionnels (États-Unis)
  • ICES-003 Radiateurs non intentionnels (Canada)
  • RED ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 et ETSI 301 480-17 V3.2.1 (Europe)

Caractéristiques

  • Homologation CE pour l'industrie lourde
  • Linéarité de la pression aussi faible que ±0,1 %
  • Marge d'erreur totale (TEB) aussi faible que ±0,75 %
  • Température de compensation de -10 °C à +60 °C
  • Excellente stabilité à long terme
  • Température de fonctionnement (batterie)
    • -20 °C à +70 °C (Sony/MuRata CR2032)
    • -20 °C à 85 °C (Murata CR2050W)
  • Résiste à des chocs de 50 g et à des vibrations maximales de 10 g

Applications

  • Mesures de débit de gaz et de liquide
  • Mesures du niveau de liquide du réservoir
  • Surveillance des filtres à liquides et à gaz
  • Liquides et gaz corrosifs
  • Endroits éloignés et difficiles d'accès
  • Contrôle du processus d'usine
  • Production et gestion de l'énergie
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  316L

Autre

  • Options du capteur  Étiquette adhésive

  • Taille nominale du filetage  1/4-18 NPT

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Dimensions

  • Hauteur  48.26 mm [ 1.9 in ]

  • Largeur cote sur plats de l'hexagone  24 mm [ 0,944 in ]

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression industriel

  • Type de pression  Absolu, Jauge, Composé

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Aucun connecteur

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 2,7

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) 6.89, 3.45, 34.5, 1.034, 10

  • Pression (psi) 100, 50, 150, 15, 500

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 60 °C [ -4 – 140 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  Bluetooth

  • Plage de pression d'épreuve  3X nominal

  • Précision de la pression  ±0.1% FSO

Normes de l’industrie

  • Approuvé pour les zones dangereuses  Sécurité intrinsèque

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PTT0078

Documents associés
Aucun document disponible.