Question : D'après TE, combien de connecteurs SOLARLOK PV4-S TE doit-on utiliser pour une ferme solaire de 25 MW ?
Réponse : La règle empirique standard est de 300 jeux de connecteurs photovoltaïques pour une ferme solaire de 1 MW. Ainsi, pour un projet solaire de 25 MW, nous aurions besoin de 7 500 jeux de connecteurs PV4-S. Par « jeu », nous entendons une paire accouplée : donc un connecteur mâle et un connecteur femelle.
Question : Les panneaux solaires sont généralement livrés avec des connecteurs déjà installés. Dans ces conditions, quels connecteurs SOLARLOK de TE sont compatibles ?
Réponse : notre gamme de connecteurs SOLARLOK possède une interface solaire standard, ce qui les rend compatibles avec presque tous les autres connecteurs solaires du marché.
Question : Les connecteurs photovoltaïques SOLARLOK 2.0 CC et les connecteurs PV4-S de TE ont-ils la même interface ?
Oui, c’est le cas. Nos connecteurs SLK 2.0 et PV4-S ont une interface solaire standard.
Question : Quelle est l’épaisseur d’isolation minimale et maximale autorisée avec les connecteurs SOLARLOK PV4-S de TE ?
Réponse : Nos connecteurs PV4-S peuvent être utilisés avec la gamme standard de câbles EN50618/CEI 62930. Cependant, nous définissons une gamme spécifique de 5,9 mm à 7,2 mm.
Question : Une fois verrouillés et utilisés, les connecteurs SOLARLOK PV4-S de TE peuvent-ils être déverrouillés et réutilisés ?
Réponse : Une fois montés sur le câble, nos connecteurs photovoltaïques PV4-S peuvent être déverrouillés, mais ne doivent pas être réutilisés : ce qui est le cas de tous les autres connecteurs solaires du marché.
Question : Quelle est la durée de vie estimée des connecteurs SOLARLOK PV4-S de TE ?
Réponse : Nos connecteurs PV4-S ont passé les tests de la norme CEI et UL. Les tests CEI sont effectués pour les conditions météorologiques standard européennes, afin de veiller à ce que nos connecteurs peuvent garantir une connexion fiable même dans des environnements difficiles.