Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Gaines thermorétractables

  • Type de paroi  Paroi unique

Caractéristiques du corps

  • Code du matériau  100, 25

  • Couleur principale  Noir

  • Rapport de rétreint  2:1

  • Matériau  Élastomère, Fluoroélastomère réticulé

  • Flexibilité  Flexible

Dimensions

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm) 1.5, 2.5, 4, 6, 9, 12, 20, 30

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (in) .059, .098, .157, .236, .354, .472, .789, 1.181

  • Diamètre intérieur avant rétreint (mm) 3, 5, 8, 12, 18, 24, 40, 50

  • Diamètre intérieur avant rétreint (in) .118, .197, .315, .472, .709, .945, 1.575, 1.969

  • Gamme des tailles de gaines (mm) 20 – 40, 9 – 18, 12 – 24, 1.5 – 3, 2.5 – 5, 30 – 50, 6 – 12, 4 – 8

  • Gamme des tailles de gaines (in) .789 – 1.575, .236 – .472, .157 – .315, .354 – .709, .472 – .945, .059 – .118, .098 – .197, 1.181 – 1.969

Conditions d’utilisation

  • Type d'inflammabilité  Hautement ignifugé

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -75 – 150

  • Température de rétreint (°C) 175

Fonctionnement/Application

  • Résistance mécanique  Fluides

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine

Autre

  • Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz  Non

  • Origine du produit  République tchèque

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-R21-652T79

Documents associés
Aucun document disponible.