Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

La gaine thermorétractable CRN sans adhésif est une gaine en polyoléfine semi-rigide et ignifugée. La gaine CRN offre une flexibilité optimale et un gain de place, ainsi qu'une protection mécanique et une résistance chimique. Elle convient parfaitement aux applications nécessitant un soulagement des contraintes sur les fils. De plus, elle offre une protection mécanique pour les composants sensibles. La gaine est disponible en longueurs individuelles de 1,2 m (4ft).

Principales caractéristiques

  • Isolation électrique
  • Ignifugée
  • Protection mécanique
  • Protection contre les chocs et l’abrasion
  • Étanchéité et protection environnementale
  • Protection contre l’humidité et la corrosion
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -55 – 135

  • Température de rétreint (°C) 135

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Global

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-R21-C8699B

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue