Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi
Paroi unique
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide
Carburant d’aviation, Eau, Fluide hydraulique, Huile lubrifiante, Produits chimiques/solvants
-
Code du matériau
200
-
Couleur principale
Noir
-
Rapport de rétreint
3.6:1, 4:1
-
Matériau
Fluoroélastomère réticulé
-
Flexibilité
Très flexible
Dimensions
-
Longueur (mm)
38.1, 50.8, 63.5, 76.2, 101.6, 152.4, 254
-
Longueur (in)
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
25.4, 31.75, 34.8, 38.1, 50.8, 67.82
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
1, 1.25, 1.37, 1.5, 2, 2.67
-
Diamètre intérieur après rétreint (mm)
6.35, 7.87, 9.65, 12.7, 19.05
-
Diamètre intérieur après rétreint (in)
.25, .31, .38, .5, .75
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
.15, .89, 1.07, 1.25
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in)
.006, .035, .042, .049
Conditions d’utilisation
-
Type d'inflammabilité
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 200
-
Température de rétreint (°C)
175
-
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Pièce
Autre
-
Origine du produit
Mexique
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-R21-T319