Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Gaines thermorétractables

  • Type de paroi  Paroi unique

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (max) (kV) .6

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Gris

  • Rapport de rétreint  1.5:1

  • Matériau  Caoutchouc de silicone

  • Flexibilité  Très flexible

Dimensions

  • Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm) .5, .75, 1

  • Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in) .02, .03

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm) 1.7, 6.5, 9.6, 13, 27

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (in) .066, .256, .378, .51, 1.06

  • Diamètre intérieur avant rétreint (mm) 1, 2.9, 15, 21, 41

  • Diamètre intérieur avant rétreint (in) .114, .394, .591, .827, 1.61

Conditions d’utilisation

  • Température de rétreint minimale (°C) 135

  • Type d'inflammabilité  Hautement ininflammable

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -75 – 200

  • Température de rétreint (°C) 175

Fonctionnement/Application

  • Résistance mécanique  Chocs thermiques, Stérilisation à la vapeur, Stérilisation par rayonnement, Températures hautes et basses

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Mondial

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Pièce

Autre

  • Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz  Non

  • Origine du produit  États-Unis, Royaume-Uni

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-R21-T79

Documents associés
Aucun document disponible.