Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi
Paroi unique
Caractéristiques du corps
-
Code du matériau
30
-
Type de fluide
Carburant d’aviation, Essence sans plomb, Gazole, Huile lubrifiante, Liquide de dégivrage, Produits chimiques/solvants
-
Couleur principale
Noir
-
Rapport de rétreint
2:1
-
Matériau
Fluoroélastomère réticulé
-
Flexibilité
Flexible
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
.04, .88, 1.06, 1.24, 1.39, 1.63
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in)
.035, .042, .049, .055, .065
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
2.38, 3.18, 4.75, 6.35, 7.94, 9.5, 12.8, 15.87, 19.05, 25.4, 31.75
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.094, .125, .187, .313, .375, .5, .625, .75, 1, 1.25
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
4.76, 6.35, 9.53, 12.7, 15.88, 19.05, 25.4, 31.75, 38.1, 50.8, 63.5
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.187, .25, .375, .5, .625, .75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5
-
Gamme des tailles de gaines (mm)
3.18 – 6.35, 4.74 – 2.38, 15.88 – 31.75, 25.4 – 50.8, 63.5 – 31.75, 12.8 – 25.4, 19.05 – 38.1, 7.94 – 15.88, 4.75 – 9.53, 9.5 – 19.05, 6.35 – 12.7
-
Gamme des tailles de gaines (in)
.375 – .75, .187 – .094, .75 – 1.5, .5 – 1, 2 – 1, 2.5 – 1.25, .25 – .5, .313 – .625, .125 – .25, .187 – .373, .625 – 1.25
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C)
175
-
Propriétés de résistance
Protection anti-éclaboussures
-
Type d'inflammabilité
Hautement ignifugé, Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 150
-
Température de rétreint (°C)
175
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Fluides
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Pièce
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Non
-
Origine du produit
États-Unis, Royaume-Uni
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-R21-T7902