Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi
Paroi unique
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide
Carburant d’aviation, Eau, Fluide hydraulique, Gazole, Huile lubrifiante, Liquide de frein
-
Code du matériau
25
-
Couleur principale
Noir
-
Rapport de rétreint
2:1
-
Matériau
Élastomère réticulé
-
Flexibilité
Très flexible
Dimensions
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 31.5, 38
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.094, .126, .189, .252, .374, .5, .748, 1, 1.24, 1.496
-
Diamètre intérieur après rétreint (mm)
1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.8, 15, 19.1
-
Diamètre intérieur après rétreint (in)
.047, .063, .094, .126, .189, .25, .374, .5, .59, .75
-
Gamme des tailles de gaines (mm)
1.2 – 2.4, 1.6 – 3.2, 2.4 – 4.8, 3.2 – 6.4, 4.8 – 9.5, 6.4 – 12.7, 9.5 – 19, 12.8 – 25.4, 15 – 31.5, 19.1 – 38
-
Gamme des tailles de gaines (in)
.047 – .094, .063 – .126, .094 – .189, .126 – .252, .189 – .374, .25 – .5, .374 – .748, .5 – 1, .59 – 1.24, .75 – 1.496
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
.51, .64, .76, .89, 1.02, 1.09
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in)
.02, .025, .03, .035, .04, .043
Conditions d’utilisation
-
Type d'inflammabilité
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-75 – 150
-
Température de rétreint (°C)
175
-
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble
Disponibilité du produit
-
Disponibilité
Global, Mondial
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Bobine, Bobine
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Non, Oui
-
Origine du produit
République tchèque, États-Unis
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-R21-T79024