Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi
Paroi unique
Caractéristiques du corps
-
Code du matériau
20
-
Type de fluide
Carburant d’aviation, Eau, Fluide hydraulique, Gazole, Huile lubrifiante, Liquide de dégivrage, Liquide de frein, Produits chimiques/solvants
-
Couleur principale
Noir
-
Rapport de rétreint
1.75:1
-
Matériau
Polyoléfine chlorée
-
Flexibilité
Très flexible
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (mm)
.43, .51, .76, .77, 1.01, 1.02
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (in)
.017, .02, .03, .04
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
.69, .83, .88, 1.01, 1.21, 1.32, 1.44, 1.65, 1.77, 2.2, 2.41, 2.71, 2.79, 3.18
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in)
.027, .033, .035, .04, .048, .052, .057, .065, .07, .087, .095, .107, .11, .125
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
1.55, 2.54, 3.63, 5.45, 7.25, 9.06, 10.88, 12.7, 14.48, 21.78, 25.4, 28.96, 43.54
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.061, .1, .143, .214, .286, .357, .428, .5, .57, .857, 1, 1.14, 1.71
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
3.18, 4.75, 6.35, 9.52, 12.7, 15.87, 19.05, 22.22, 25.4, 38.1, 44.45, 50.8, 76.2
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.125, .187, .25, .375, .5, .625, .75, .875, 1, 1.5, 1.75, 2, 3
-
Gamme des tailles de gaines (mm)
21.78 – 38.1, 7.25 – 12.7, 28.96 – 50.8, 25.4 – 44.45, 10.88 – 19.05, 12.7 – 22.22, 43.54 – 76.2, 14.48 – 25.4, 2.54 – 4.75, 3.63 – 6.35, 5.45 – 9.52, 1.55 – 3.18, 9.06 – 15.87
-
Gamme des tailles de gaines (in)
.143 – .25, .5 – .875, 1 – 1.75, 1.14 – 2, .214 – .375, 1.71 – 3, .57 – 1, .1 – .187, .357 – .625, .857 – 1.5, .428 – .75, .061 – .125, .286 – .5
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C)
90
-
Type d'inflammabilité
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-70 – 121
-
Température de rétreint (°C)
135
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Non
-
Origine du produit
États-Unis
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-R21-T790241