Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Gaines thermorétractables

  • Type de paroi  Paroi unique

Caractéristiques du corps

  • Code du matériau  25

  • Type de fluide  Carburant d’aviation, Eau, Fluide hydraulique, Gazole, Huile lubrifiante, Liquide de frein

  • Couleur principale  Noir

  • Rapport de rétreint  2:1

  • Matériau  Élastomère réticulé

  • Flexibilité  Flexible

Dimensions

  • Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm) .76, .84, .89, 1.02, 1.22, 1.44, 1.78, 2.41, 2.79, 3.18

  • Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in) .03, .033, .035, .04, .048, .057, .07, .095, .11, .125

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm) 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.8, 19, 25.4, 38, 50.8

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (in) .063, .094, .126, .189, .25, .374, .5, .748, 1, 1.496, 2

  • Diamètre intérieur avant rétreint (mm) 3.2, 4.8, 6.4, 9.53, 12.7, 19, 25.4, 38.1, 51, 76, 101.6

  • Diamètre intérieur avant rétreint (in) .126, .189, .252, .375, .5, .748, 1, 1.5, 2.008, 2.992, 4

  • Gamme des tailles de gaines (mm) 38 – 76, 3.2 – 6.4, 4.8 – 9.53, 12.8 – 25.4, 9.5 – 19, 19 – 38.1, 2.4 – 4.8, 25.4 – 51, 1.6 – 3.2, 50.8 – 102, 6.4 – 12.7

  • Gamme des tailles de gaines (in) .5 – 1., .189 – .375, 1.496 – 2.992, .063 – .126, 2 – 4, .748 – 1.5, .374 – .748, 1. – 2.008, .094 – .189, .25 – .5, .126 – .252

Conditions d’utilisation

  • Température de rétreint minimale (°C) 175

  • Type d'inflammabilité  Ignifuge

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -75 – 150

  • Température de rétreint (°C) 175

Fonctionnement/Application

  • Résistance mécanique  Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Mondial

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine

Autre

  • Origine du produit  Royaume-Uni

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-R21-T7907

Documents associés
Aucun document disponible.