Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Gaines thermorétractables
-
Type de matériau de la cloison
Gaine enroulée pré-enduite
Caractéristiques du corps
-
Code du matériau
100
-
Type de fluide
Carburant d’aviation, Eau, Essence sans plomb, Fluide hydraulique, Gazole, Huile isolante, Huile lubrifiante, Liquide de frein
-
Couleur principale
Noir
-
Rapport de rétreint
2:1
-
Matériau
Polyoléfine chlorée
-
Flexibilité
Flexible
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
.7, .75, .8, .9, 1, 1.1, 1.3, 1.5
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in)
.028, .03, .031, .035, .039, .043, .051, .059
-
Longueur
48 mm [ 1.89 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
1.5, 2.5, 4, 6, 9, 12, 20, 30
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.059, .099, .158, .236, .354, .472, .789, 1.18, 1.181
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
3, 5, 8, 12, 18, 24, 40, 50, 60
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.118, .197, .315, .472, .709, .945, 1.575, 1.97, 2.362
-
Gamme des tailles de gaines (mm)
30 – 60, 20 – 40, 9 – 18, 12 – 24, 1.5 – 3, 2.5 – 5, 6 – 8, 30 – 50, 8 – 4
-
Gamme des tailles de gaines (in)
1.181 – 2.362, .789 – 1.575, .236 – .472, 1.18 – 1.97, .354 – .709, .472 – .945, .099 – .197, .059 – .118, .158 – .315
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C)
121
-
Type d'inflammabilité
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-30 – 105
-
Température de rétreint (°C)
121
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Dommages mécaniques
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Pièce
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Non
-
Origine du produit
États-Unis
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-R21-T79072