Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi
Paroi unique
Caractéristiques du corps
-
Code du matériau
770
-
Type de fluide
Agents de décontamination militaires, Carburant d’aviation, Eau, Fluide hydraulique, Gazole, Huile lubrifiante, Liquide de dégivrage, Liquide de frein, Produits chimiques/solvants
-
Couleur principale
Noir
-
Rapport de rétreint
2:1
-
Matériau
Fluoroélastomère réticulé
-
Flexibilité
Flexible
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
.08, .99
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in)
.003, .037
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
1.59, 2.37, 3.17, 4.74, 4.75, 6.4, 7.95, 12.7, 15.87, 19.05
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.063, .094, .124, .186, .187, .25, .313, .5, .625, .75
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
3.17, 4.74, 6.35, 9.5, 9.53, 12.7, 15.9, 25.4, 31.75, 38.1
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.125, .187, .25, .374, .5, .625, 1, 1.25, 1.5
-
Gamme des tailles de gaines (mm)
1.59 – 3.17, 4.74 – 9.53, 19.05 – 38.1, 7.93 – 11.13, 3.17 – 4.45, 2.37 – 4.74, 15.87 – 31.75, 12.7 – 25.4, 4.75 – 9.5, 6.4 – 12.7
-
Gamme des tailles de gaines (in)
.312 – .435, .75 – 1.5, .187 – .374, .5 – 1, .063 – .125, .186 – .374, .25 – .5, .125 – .175, .625 – 1.25, .094 – .187
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C)
150
-
Propriétés de résistance
Humidité
-
Type d'inflammabilité
Hautement ignifugé, Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
'-55 – 125
-
Température de rétreint (°C)
150
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Fluides, Hydrocarbures, Rayonnement, Serre-câble
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Pièce
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Non
-
Origine du produit
États-Unis
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-R21-T7907237