Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi
Paroi unique
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide
Eau, Fluide hydraulique, Huile lubrifiante, Liquide de frein, Produits chimiques/solvants
-
Couleur principale
Noir
-
Rapport de rétreint
1.70:1, 1.75:1
-
Matériau
Polyoléfine chlorée
-
Flexibilité
Flexible
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
.89, 1.01, 1.21, 1.32, 1.44, 1.65, 1.78
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in)
.035, .04, .048, .052, .057, .065, .07
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
3.6, 5.4, 7.3, 9.1, 10.9, 12.8, 14.5
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.142, .213, .287, .36, .429, .5, .571
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
6.4, 9.53, 12.7, 15.9, 19.1, 22.2, 25.4
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.252, .375, .5, .625, .75, .875, 1
-
Gamme des tailles de gaines (mm)
12.8 – 22.2, 7.3 – 12.7, 10.9 – 19.1, 14.5 – 25.4, 9.1 – 15.9, 5.4 – 9.53, 3.6 – 6.4
-
Gamme des tailles de gaines (in)
.287 – .5, .5 – .875, .571 – 1, .36 – .625, .213 – .375, .142 – .252, .429 – .75
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C)
135
-
Type d'inflammabilité
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-70 – 121
-
Température de rétreint (°C)
135
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Pièce
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Non
-
Origine du produit
États-Unis
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-R2137-NT