Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi
Paroi unique
-
Type de câble
Rond, tressé, blindé et gainé, Rond, tressé, blindé et gainé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
19, 37
-
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
300
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage
Cuivre étamé
-
Couleur du câble
Noir
-
Couleur du fil (base)
Blanc
-
Matériau du conducteur
Cuivre étamé, Cuivre étamé, Cuivre étamé
-
Taille du blindage (AWG)
36
Dimensions
-
Diamètres du conducteur (mm)
.95, 1.15, 1.3, 1.65, 2.15
-
Diamètres du conducteur (in)
.037, .045, .051, .065, .085
-
Taille des brins (AWG)
29, 31, 33, 34
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
4 – 5, 4.5 – 5.5, 5 – 6, 6 – 7, 7.5 – 8.5
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.158 – .197, .177 – .217, .197 – .236, .236 – .276, .295 – .335
-
Dimension du fil (AWG)
13, 15, 20
-
Dimension du fil (mm²)
.5, .75, 1, 1.5, 2.5
-
Diamètre de l'isolant du conducteur (mm)
1.3, 1.63, 1.65, 2.16, 2.74
-
Diamètre de l'isolant du conducteur (in)
.051, .064, .065, .085, .106
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 120
Fonctionnement/Application
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-R2137-Z612C