Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble
Construction spéciale, Primaire
-
Type de paroi
Double paroi, Paroi unique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
665, 1045, 1665, 2109, 2660
-
Nombre de conducteurs
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600, 2000
Caractéristiques du corps
-
Toronnage du conducteur
Conducteur à nombre de torons élevé
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge
-
Matériau de l'isolant
ETFE flexible modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu de nickel, Cuivre revêtu d’argent, Cuivre revêtu d’étain, E.C. Aluminium
Dimensions
-
Longueur du câble (ft)
50
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
5,84, 9,12, 14,17
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.23, 0,359, 0,558
-
Taille des brins (AWG)
34, 36
-
Diamètres du conducteur (mm)
6,99, 4,19, 11,43
-
Diamètres du conducteur (in)
0,165, 0,45, 0,275
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.23, 0,359, 0,558
-
Diamètres du conducteur (in)
0,165, 0,45, 0,275
-
Dimension du fil (AWG)
1, 2, 4, 6, 8, 1/0
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 80
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 200, '-65 – 150, '-65 – 175
Fonctionnement/Application
-
Catégorie de fil
Équipement, Fil de cellule, poids normal, Poids moyen, Poids normal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Emballage
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-RAYCHEM82-CABL