Le gyromètre uniaxial de la série de capteurs de vitesse 11206AC est capable de mesurer avec précision la vitesse angulaire dans des conditions environnementales variées.
Le capteur est emballé dans un boîtier robuste et compact avec une électronique entièrement encapsulée et protégée et un câble blindé de 22 AWG. Sa forme cubique permet un montage avec l’axe de détection orienté dans n’importe quelle direction. Le capteur gyroscopique modèle 11206AC offre des caractéristiques de précision et de durabilité améliorées pour relever les défis des installations difficiles. En plus de sa construction robuste, une précision accrue est obtenue grâce à une compensation améliorée du décalage et du gain sur toute la plage de température de fonctionnement Chaque capteur de vitesse angulaire a été testé et compensé avec précision sur toute la plage de température de -40 °C à + 85 °C et a une oscillation nominale de sortie pleine échelle de ±2,25 V. Le niveau de sortie zéro est nominalement de +2,5 Volts.
Avantages
Gyroscope à vitesse angulaire uniaxial renforcé
Gyroscope MEMS en silicium, réponse CC
Plage de ±50°/s à ±180°/s
Capteurs interchangeables, étalonnages identiques
±0,5 % de précision typique de -40 °C à +85 °C
Tension d’excitation de 8,5 à 36 V CC
Capteur interchangeable IdentiCal™
Haute précision et linéarité sur une large plage de température
Capteur interchangeable IdentiCal™
Caractéristiques
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne.