Le gyroscope à taux angulaire de la série de capteurs de vitesse angulaire à faible bruit 11207AC est un gyroscope analogique robuste capable de mesurer avec précision la vitesse angulaire dans des conditions environnementales rigoureuses.
La conception du capteur gyroscopique rejette les influences linéaires d’accélération et de vibration, ce qui rend le modèle 11207AC de gyroscope à taux angulaire extrêmement stable, même dans des environnements à chocs et vibrations élevés. Le capteur de vitesse angulaire est emballé dans un boîtier robuste et compact avec une électronique entièrement encapsulée et protégée et un câble blindé de 22 AWG. Sa forme cubique permet un montage avec l’axe de détection orienté dans n’importe quelle direction. Chaque capteur de vitesse angulaire a été testé et compensé avec précision sur toute la plage de température de -40 °C à +85 °C et a une variation de sortie nominale à pleine échelle de ±2,25 V. Le niveau de sortie zéro est nominalement de +2,5 volts.
Avantages
Gyroscope à vitesse angulaire uniaxial robuste
Gyroscope à faible bruit de rejet de vibration
Plage dynamique de ±300 °/sec
Capteurs interchangeables, étalonnages identiques
Haute stabilité, température compensée
Tension d’excitation de 8 à 36 Vcc
Applications
Mesure précise des vitesses angulaires
Surveiller les taux de rotation pour la sécurité, la maintenance et l’utilisation
Configurations spécialisées disponibles
Caractéristiques
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne.