Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les capteurs de vitesse et les accéléromètres sont alignés orthogonalement les uns par rapport aux autres, ce qui permet à l’utilisateur de mesurer les mouvements dans les 6 degrés de liberté (6-DOF). Conçu spécifiquement pour la recherche et le développement de produits dans des environnements difficiles, le modèle 633 peut maintenir sa précision dans des conditions de chocs élevés. 

AVANTAGES

  • Câbles gainés à faible bruit
  • Support intégral robuste
  • Capteurs MEMS en silicium fiables
  • Plage de température de -40 à +105 °C
  • Boîtier résistant aux chocs
  • Faible sensibilité entre les axes
  • Performances conformes à la norme SAE J211

APPLICATIONS

  • Essais de collision pour la sécurité automobile
  • Instrumentation pour mannequin
  • Collision avec les piétons
  • Essais de renversement
  • Sport automobile
  • Essais bio-mécaniques
  • Essais de choc et d’impact 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Précision (%) ± 0,5

  • Type de capteur  Capteurs de vitesse/gyroscopes

Caractéristiques électriques

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 4.9 – 16

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

Dimensions

  • Largeur (mm) 21.3

  • Longueur (mm) 21.3

  • Hauteur (mm) 15.2

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Autre

  • Plage pleine échelle (±) DEG/SEC  500, 1000, 6000, 12000, 18000

  • Plage pleine échelle (±) G  50, 200, 500, 2000, 6000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RIN0007

Documents associés

Fichiers CAO

Fiches techniques et pages de catalogue