Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Précision (%)
± 0,5
-
Type de capteur
Capteurs de vitesse/gyroscopes
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension d'excitation (VDC)
4.9 – 16, 5 – 16
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Aluminium anodisé
Dimensions
-
Largeur (mm)
30.5
-
Longueur (mm)
30.5
-
Hauteur (mm)
24.6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Autre
-
Plage pleine échelle (±) DEG/SEC
100, 500, 1000
-
Plage pleine échelle (±) G
2, 5, 20, 30, 100
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-RIN0008