Système Meas Intertiel à 6 degrés de liberté configurable par l'utilisateur
MEAS
Le système de mesure inertielle 6 DoF (six degrés de liberté) configurable par l’utilisateur de la série 65210ES contient trois accéléromètres internes, trois gyromètres internes, deux capteurs de température, un processeur de signal, un encodeur IRIG, un transmetteur FM en option et une batterie Li-Ion haute capacité dans un petit boîtier facile à installer.
Le système de mesure inertielle 6 DoF configurable par l’utilisateur de la série 65210ES est doté d’un processeur de signal embarqué avec encodeur IRIG.
Tous les canaux sont mesurés simultanément avec chaque échantillon à 16 bits, filtrés, classés et leur étalonnage est compensé jusqu’à 42 500 échantillons/s/canal par le processeur de signal numérique intégré. La plage de sortie, la fréquence de filtre et l’étalonnage de chaque canal, ainsi que la configuration PCM, peuvent être définis par l’utilisateur. Un compteur de trames et un contrôle de redondance cyclique CRC peuvent être inclus dans chaque trame de télémétrie pour permettre de détecter les trames perdues et la corruption des données. Un adaptateur aérodynamique en option couvre les vis exposées supérieures et fournit des trous d’arrimage pour fixer les connecteurs accouplés.
Avantages
Paramètres programmables par l’utilisateur - La plage de sortie et le filtre passe-bas de chaque accéléromètre 65210ES et l’axe du gyromètre peuvent être définis via une interface RS-485 intégrée, tout comme la configuration de sortie PCM codée IRIG-106 (sortie des canaux , sous-communication, taille des mots, codage NRZL/RNRZ-L/Bi-Phase-L/RBi-Phase-L ). La fréquence porteuse des émetteurs multicanaux en bande S intégrés en option peut également être définie. La programmabilité réduit les coûts car le 65210ES peut être stocké et configuré pour répondre aux différentes exigences de l’application selon les besoins.
Sorties série et télémétrie compensées - Les données étalonnées, classées et filtrées peuvent être diffusées à une vitesse allant jusqu’à 3 Mbit/s via une configuration PCM encodée selon la norme RS-485 ou IRIG-106.
Étalonnage intégré - Les données d’étalonnage de chaque capteur interne sont conservées dans l’instrument.
Haute précision et linéarité sur une large plage de température - La précision de l’accéléromètre est améliorée en minimisant les variations dues aux effets de la température et du vieillissement. Chaque capteur axial a été testé sur la plage de température de -40 à +85 °C.
Intégrité de la communication - Un contrôle de redondance cyclique CRC16 peut être utilisé pour valider les communications. La télémétrie prend également en charge un compteur de trames pour faciliter la détection des trames manquantes.
L’auto-test et les sorties à niveau fixe simplifient l’installation et la vérification du système en contrôlant l’intégrité du canal et la configuration de la station au sol.
Le petit boîtier cylindrique étanche possède un diamètre de 2,80 pouces et un filetage UN de 3”-12 pour le montage ; peut être pressurisé à l’azote via une vanne intégrée.
Batterie intégrée haute capacité à charge rapide - La recharge complète en moins de deux heures offre jusqu’à 20 heures de fonctionnement lorsque l’émetteur est à l’arrêt. Une surveillance intégrée est fournie pour le courant et la tension de la batterie. Convient aux environnements difficiles Le système 65210ES est robuste et peut être utilisé dans des environnements difficiles. L’appareil peut encaisser un choc de 100 g lorsqu’il est allumé.
Convient aux environnements difficiles -Le système 65210ES est robuste et peut être utilisé dans des environnements difficiles. L’appareil peut encaisser un choc de 100 g lorsqu’il est allumé.
Options de chiffrement AES - L’option de chiffrement permet au système 65210ES de chiffrer les valeurs de mesure de flux de données PCM encodées selon la norme IRIG-106 avant la transmission. La méthode de chiffrement est l’AES et peut être configurée pour utiliser un cryptage 128 ou 256 bits. Les trames de télémétrie doivent être configurées avec 16 ou 32 octets de données de canal pouvant être chiffrées, ce qui correspond aux deux tailles de clé de chiffrement. Le chiffrement n’est pas appliqué aux octets SYNC, FCTR, SN, PAD ou CRC dans la trame. Le chiffrement nécessite au minimum un ICU V2.36 pour être pris en charge.
Émetteur FM en option
Système de mesure inertielle (IMS) 6-DOF
Processeur de signal embarqué avec encodeur IRIG
Caractéristiques
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne.