Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

La conception unique du blindage assure une protection contre les matières fécales et autres contaminants solubles provenant du dessus de la corde de l’isolateur.  La conception en deux pièces du blindage du RRGS se fixe facilement avec des boulons et des écrous en plastique autour de l’isolant dans sa partie haute. TE fabrique des modèles pour les cordes d’isolateur en porcelaine, verre, polymère et silicone, et ces modèles sont proposés avec un blindage de 450 mm (18 po) et de 600 mm (24 po) de diamètre.

Des matériaux pour une utilisation en extérieur et haute tension Raychem de TE de qualité supérieure sont utilisés dans la conception du blindage du RRGS. Le polymère haute température et renforcé, résistant aux courants de fuite et aux UV offre des performances à long terme, même quand les conditions environnementales sont extrêmes.

 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

  • Installation facile sur l’isolant et les bagues
  • Conception avec boulons pour d’excellentes tenue mécanique et résistance au vent
  • Isolateur de qualité supérieure, prévention contre les contournements de phase à la terre
  • Polymère renforcé, résistant aux courants de fuites, aux UV et aux produits chimiques
  • Conforme aux normes REACH et RoHS
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne. 

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue