Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

La conception de ces capteurs permet d'accroître la précision et la sensibilité aux variations de température au point de contact dans les roulements. Ces sondes sont conçues pour être insérées dans une ouverture située sur le boîtier du roulement. Elles sont utilisées pour les moteurs électriques et les générateurs afin de mesurer en continu la température du roulement. Les capteurs pour roulements peuvent être utilisés avec un support à ressort ajustable étanche au fluide pour assurer un positionnement correct pour n'importe quelle profondeur de trou afin de maintenir le contact avec la surface du roulement. 

Caractéristiques

  • Types de gaine : acier inoxydable, acier inoxydable isolé, verre époxy isolé, pointe en cuivre
  • Éléments simples ou doubles disponibles : platine, cuivre ou nickel
  • Diamètres de la gaine : 3,18 mm / 4,78 mm / 6,35 mm

Applications

  • Moteurs électriques
séparateur horizontal gris

Caractéristiques des performances

Résistance de l'isolant :

  • éléments simples ou doubles : 1 000 mégohms à 500 VCC, fils au boîtier.
  • éléments doubles : 100 mégohms à 50 VCC entre les éléments

 

Constante de temps (typique dans l'eau en mouvement de 1 m/s) :

  • gaine en acier inoxydable et gaine isolée en acier inoxydable :
    • élément simple : 2 secondes
    • élément double : 3 secondes
  • gaine en verre époxy isolé : 2,5 secondes

 

Pression nominale :

  • gaine standard en acier inoxydable : 100 psi (6,9 bar)
  • gaine isolée en acier inoxydable : 100 psi (6,9 bar)
  • gaine en verre époxy isolé : 30 psi (2,1 bar)

 

Répétabilité : moins de ± 0,06 % de variation de la résistance à la température de gel après 10 cycles consécutifs entre le point de givrage et 250 °C.

 

Stabilité à long terme : moins de ± 0,2 % de résistance au point de givrage après 1 000 heures à 250 °C.

 

Auto-échauffement : 10 mW/C dans l'eau se déplaçant à 1 m/s

 

Spécifications de précision de la température du RTD

Tolérances standard à 0 °C

Matériau de l'élément TCR ±.06% ±0.12% ±0.2% ±0.5%
Platine 0.00385 0,15 °C, 0,06 Ω 0,30 °C, 0,12 Ω N/A 1,20 °C, 0,46 Ω
Platine 0.00392 N/A N/A N/A 1,20 °C, 0,46 Ω
Cuivre 0.00427 N/A N/A 0,71 °C, 0,028 Ω 1,20 °C, 0,58 Ω
Nickel 0.00672 N/A N/A N/A 1,20 °C, 0,68 Ω
séparateur horizontal gris

INFORMATIONS SUR LA COMMANDE

Options configurables

Veuillez vous référer à la fiche technique Sonde RTD à pointe sensible pour roulements pour connaître les spécifications détaillées des pièces et des performances. Veuillez sélectionner et saisir les options de configuration dans les champs ci-dessous.

Define 'L' length in inches (see datasheet for minimum/ maximum lengths)
Please fill out this field if you have additional customization requirements.

-------------------------------------------------------

CONTACT INFORMATION

barre orange
barre orange
barre orange
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur RTD  Sonde pour roulements

  • Type d'élément  Sonde en acier inoxydable avec pointe en cuivre

  • Matériau de l'élément  Cuivre, Nickel, Platine

  • Type de fil conducteur  PTFE

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  250 °C [ 482 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RTD0004

Documents associés