Répétabilité : moins de ± 0,06 % de variation de la résistance à la température de gel après 10 cycles consécutifs entre le point de givrage et 250 °C.
Stabilité à long terme : moins de ± de 0,2 % de résistance au point de givrage après 1 000 heures à 250 °C.
Auto-échauffement : 10 mW/C dans l'eau se déplaçant à 1 m/s.
Pression nominale : 1 500 psi.
Résistance de l'isolant : 1 000 mégohms à 500 V, fils au boîtier.
Vibration : résiste de 5 à 500 Hz à un pic de 3 g pendant 3 heures selon ASTM E 644, sec. 10.
Choc : résiste à un choc sinusoïdal de 50 g d'une durée de 11 millisecondes selon ASTM E 644, sec. 11.