Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les capteurs RTD en silicone sont utilisés pour surveiller ou mesurer la température sur des surfaces rondes ou irrégulières.  Ces capteurs sont couramment utilisés dans les moteurs et les générateurs pour mesurer la température des enroulements d'extrémité. Les sondes RTD de surface en silicone sont fabriquées avec un élément tracé. Un élément tracé permet de mesurer la température moyenne sur une zone étendue.

Caractéristiques

  • Plage de températures : -50 à 220 °C
  • Éléments : Platine, Cuivre, Nickel ; style : Tracé
  • Support adhésif en option

Caractéristiques des performances

Constante de temps : deux secondes maximum pour une réponse de 63,2 % au changement de température selon la norme ASTM E644.

Répétabilité : moins de ± 0,06 % de variation de la résistance à la température de gel après 10 cycles consécutifs entre le point de givrage et 250 °C.

Stabilité à long terme : moins de ± 0,2 % de résistance au point de givrage après 1000 heures à 250 °C.

Auto-échauffement : 10 mW/C dans l'eau se déplaçant à 1 m/s.

Hystérésis : ±0,15 % de la température de l'étendue de mesure

Rigidité diélectrique : 1 000 volts RMS à 60 Hz, pendant une minute, élément à surfaces extérieures, avec un courant de fuite de 1 mA

Plage de température : -50 °C à 220 °C

Fils conducteurs : 26 AWG isolés en PTFE

Spécifications de précision de la température du RTD

Tolérances standard à 0 °C

Matériau de l'élément TCR ±0.12% ±0.2% ±0.5%
Platine 0.00385 0,30 °C, 0,12 Ω 0,50 °C, 0,19 Ω 1,20 °C, 0,46 Ω
Platine 0.00392 N/A N/A 1,20 °C, 0,46 Ω
Cuivre 0.00427 N/A 0,71 °C, 0,028 Ω 1,49 °C, 0,58 Ω
Nickel 0.00672 N/A N/A 0,85 °C, 0,68 Ω
barre orange
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur RTD  Laminé de silicone

  • Type d'élément  Silicone

  • Matériau de l'élément  Platine, Cuivre, Nickel

  • Type de fil conducteur  PTFE

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  220 °C [ 428 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RTD0038

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue