Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de relais ou de contacteur  Relais de puissance tout usages

Fonctionnalités de configuration

  • Caractéristiques spéciales du contact  Contact pré-établi W

  • Particularités de la bobine  Isolation des bobines UL classe F

  • Nombre de pôles du contact  1

  • Disposition des contacts  1 type A SPST-NO

Caractéristiques électriques

  • Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms) 1250

  • Contact limitant le courant de courte durée (A) 16

  • Résistance de la bobine (Ω) 15, 62, 240, 360, 886, 1440, 5520, 28800

  • Contact limitant le courant continu (A) 16, 20

  • Tension de commutation du contact (max) (VAC) 400

  • Contact limitant le courant de rupture (A) 16

  • Contact limitant le courant de fonctionnement (A) 120, 165

  • Courant nominal du contact (A) 16

  • Tension nominale de la bobine (VDC) 3, 5, 12, 24, 48, 110

  • Tension nominale du contact (VAC) 250

  • Puissance nominale de la bobine CC (W) .4, .6, 0,417, 0,403, 0,42, 0,65

  • Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms) 5000

Caractéristiques du corps

  • Poids  14 g [ .494 oz ]

  • Type de boîtier  Soudage automatique résistant au flux

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  AgSnO, AgSnO2, W + AgSnO2

Caractéristiques de terminaison

  • Type de connexion et de raccordement au réseau  Broches à souder

  • Type de connexion et de raccordement de la bobine  Broches à souder

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur carte

Dimensions

  • Largeur  12.7 mm [ .5 in ]

  • Largeur d'isolation entre le contact et la bobine  10 mm [ .394 in ]

  • Hauteur (mm) 15.7, 16

  • Hauteur (in) .618, .629

  • Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine  10 mm [ .394 in ]

  • Longueur  29 mm [ 1.14 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -10 – 105, -40 – 105

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 221, 14 – 221

  • Catégorie de protection environnementale  RTII

  • Température ambiante (max)  105 °C [ 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Processus de soudure  Soudure à vague

  • Type de courant  CC

  • Système magnétique à bobine  Bistable, 1 bobine, polarisée, à verrouillage, Bistable, 2 bobines, polarisée, à verrouillage, Monostable

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte et plateau, Boîte et tube, Carton, Plateau, Tube

Autre

  • Classe de température ambiante (°C) 70 – 85

  • Classe de puissance de la bobine (W) 0,6 – 0,8, 0,3 – 0,4, 0,4 – 0,5, 0,5 – 0,6

  • Classe de courant du contact (A) 16

  • Classe de hauteur (mécanique) (mm) 15 – 16

  • Classe de longueur (mécanique) (mm) 25 – 30

  • Classe de largeur (mécanique) (mm) 12 – 16

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SCH691-R819A

Documents associés
Aucun document disponible.