Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Relais à guidage forcé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact
2
-
Disposition des contacts
1A (NO) + 1B (NC), 2 types C DPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms)
1500
-
Contact limitant le courant de courte durée (A)
6, 8, 15
-
Résistance de la bobine (Ω)
36, 51, 116, 206, 321, 483, 630, 823, 1851, 3291, 17285
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms)
3000
-
Contact limitant le courant continu (A)
6, 8
-
Charge de commutation du contact (Min)
10 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC)
400
-
Contact limitant le courant de rupture (A)
6, 8
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A)
6, 8, 15
-
Courant nominal du contact (A)
6
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
5, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 36, 48, 110
-
Tension nominale du contact (VAC)
250
-
Puissance nominale de la bobine CC (W)
0,7
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms)
4000
Caractéristiques du corps
-
Poids (g)
20
-
Poids (oz)
.705, .706
-
Type de boîtier
Soudage automatique résistant au flux, Soudage automatique résistant au flux et lavable
Fonctionnalités de contact
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Broches à souder, Broches pour support
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
Broches à souder, Broches pour support
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte, Montage sur support
Dimensions
-
Largeur
12.6 mm [ .496 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine
8 mm [ .315 in ]
-
Hauteur
25.5 mm [ 1 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine
8 mm [ .315 in ]
-
Longueur
29 mm [ 1.14 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale
RTII, RTIII
-
Température ambiante (max)
70 °C [ 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant
CC
-
Système magnétique à bobine
Monostable
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte et tube, Tube
Autre
-
Classe de température ambiante (°C)
50 – 70
-
Classe de puissance de la bobine (W)
0,6 – 0,8
-
Classe de courant du contact (A)
5 – 10
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm)
25 – 30
-
Classe de longueur (mécanique) (mm)
25 – 30
-
Classe de largeur (mécanique) (mm)
12 – 16
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-SCH691-SR1