Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de relais ou de contacteur  Relais à guidage forcé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de pôles du contact  4

  • Disposition des contacts  2A (NO) + 2B (NC), 3A (NO) + 1B (NC)

Caractéristiques électriques

  • Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms) 1500

  • Contact limitant le courant de courte durée (A) 8

  • Résistance de la bobine (Ω) 31, 45, 101, 180, 281, 405, 551, 720, 2880, 15125

  • Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms) 2500

  • Contact limitant le courant continu (A) 8

  • Charge de commutation du contact (Min)  10 mA à 5 V

  • Tension de commutation du contact (max) (VAC) 400

  • Contact limitant le courant de rupture (A) 8

  • Courant de la bobine (A) .007, .017, .033, .038, .044, .053, .067, .089, .133, .161

  • Contact limitant le courant de fonctionnement (A) 8

  • Courant nominal du contact (A) 8

  • Tension nominale de la bobine (VDC) 5, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 48, 110

  • Tension nominale du contact (VAC) 250

  • Puissance nominale de la bobine CC (W) 0,8

  • Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms) 4000

Caractéristiques du corps

  • Poids (g) 16, 30

  • Poids (oz) .5644, 1.058

  • Type de boîtier  Soudage automatique résistant au flux et lavable

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  AgSnO2

Caractéristiques de terminaison

  • Type de connexion et de raccordement au réseau  Broches à souder

  • Type de connexion et de raccordement de la bobine  Broches à souder

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur carte

Dimensions

  • Largeur  13.1 mm [ .511 in ]

  • Largeur d'isolation entre le contact et la bobine  10 mm [ .394 in ]

  • Hauteur  16.6 mm [ .649 in ]

  • Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine  10 mm [ .394 in ]

  • Longueur  40.1 mm [ 1.57 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -25 – 70 °C [ -13 – 158 °F ]

  • Catégorie de protection environnementale  RTIII

  • Température ambiante (max)  70 °C [ 158 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant  CC

  • Système magnétique à bobine  Monostable

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Asie, Mondial

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte et tube, Tube

Autre

  • Classe de température ambiante (°C) 50 – 70

  • Classe de puissance de la bobine (W) 0,6 – 0,8

  • Classe de courant du contact (A) 5 – 10

  • Classe de hauteur (mécanique) (mm) 15 – 20

  • Classe de longueur (mécanique) (mm) 40 – 50

  • Classe de largeur (mécanique) (mm) 12 – 16

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SCH691-SR1A

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue