Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Relais à guidage forcé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact
6
-
Disposition des contacts
3A (NO) + 3B (NC), 4A (NO) + 2B (NC), 5A (NO) + 1B (NC)
Caractéristiques électriques
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms)
1500
-
Résistance de la bobine (Ω)
21, 26, 31, 120, 180, 205, 270, 321, 368, 405, 462, 480, 551, 630, 720, 822, 1333, 1920, 2285, 3000, 3291, 5142, 6021, 10080, 10321, 15130, 17286
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms)
3000
-
Charge de commutation du contact (Min)
10 mA à 5 V, 1 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC)
400
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC)
300
-
Courant nominal du contact (A)
8
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
5, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 40, 48, 60, 85, 110
-
Tension nominale du contact (VAC)
250, 277
-
Tension nominale du contact (VDC)
300
-
Puissance nominale de la bobine CC (W)
0,8, 1,2, 0,7
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms)
4000
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Naturel
-
Poids (g)
29.5, 30
-
Poids (oz)
1.041, 1.058
-
Type de boîtier
Soudage automatique résistant au flux et lavable
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
AgSnO2
-
Matériau de placage des contacts
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
Broches à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte
Dimensions
-
Largeur (mm)
16.5
-
Largeur (in)
.649, .65
-
Hauteur (mm)
15.7, 16.5
-
Hauteur (in)
.618, .649, .65
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine (mm)
5.5, 5.6
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine (in)
.217, .22
-
Longueur (mm)
55
-
Longueur (in)
2.16, 2.167
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine (mm)
5.5, 5.6
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine (in)
.217, .22
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-25 – 70, -40 – 85
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-13 – 158, -40 – 185
-
Catégorie de protection environnementale
RTIII
-
Température ambiante (max) (°C)
70, 85
-
Température ambiante (max) (°F)
158, 185
Fonctionnement/Application
-
Processus de soudure
Soudure à vague
-
Type de courant
CC
-
Système magnétique à bobine
Monostable
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte et tube
Autre
-
Classe de température ambiante (°C)
50 – 70, 70 – 85
-
Classe de puissance de la bobine (W)
0,6 – 0,8, 1 – 1,5
-
Classe de courant du contact (A)
5 – 10
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm)
15 – 16, 15 – 20
-
Classe de longueur (mécanique) (mm)
50 – 60
-
Classe de largeur (mécanique) (mm)
16 – 20
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-SCH691-SR1B