Produit | N° de pièce TE | Documents | Disposition des contacts | Courant nominal du contact | Tension nominale de la bobine | Puissance nominale de la bobine CC | Type de connexion et de raccordement au réseau | Type de connexion et de raccordement de la bobine | Type de montage | Type de boîtier | Classe de hauteur (mécanique) | Conformité RoHS de l'UE | Conformité aux VLE de l'UE |
---|
| 3-1419104-2 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | 20 A | 110 VDC | 1 W | Bornes de raccordement rapide, Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 3-1393210-9 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | 20 A | 5 VDC | 1 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 1-2071229-4 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 5 VDC | 1 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | - | - | - |
| 1423091-6 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | 20 A | 12 VDC | .9 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux | 20 – 25 mm | - | - |
| 7-1423091-3 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 24 VDC | 1 W | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 25 – 30 mm | - | - |
| 9-1419136-6 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | 20 A | 48 VDC | .9 W | Bornes de raccordement rapide, Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 1-1393210-4 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 15 VDC | 1 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 1-1393210-8 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 24 VDC | 1 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 1-1393210-9 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 48 VDC | 1 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 1-1393210-3 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 12 VDC | 1 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 1423794-1 | PDF 3D | 1 type B SPST-NC | 15 A | 24 VDC | .9 W | Bornes de raccordement rapide, Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 5-1419102-4 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | 20 A | 12 VDC | 1 W | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 25 – 30 mm | - | - |
| 1-1419104-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 12 VDC | 1 W | Bornes de raccordement rapide, Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 1-1423091-8 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 12 VDC | .9 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux | 20 – 25 mm | - | - |
| 1-1393210-2 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 110 VDC | 1 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 1-1393210-5 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 18 VDC | 1 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 1-1419104-6 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 110 VDC | 1 W | Bornes de raccordement rapide, Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 5-1419102-2 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | 20 A | 24 VDC | 1 W | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 25 – 30 mm | - | - |
| 6-1419102-4 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | 20 A | 48 VDC | 1 W | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 25 – 30 mm | - | - |
| 6-1419102-3 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 24 VDC | 1 W | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 25 – 30 mm | - | - |
| 6-1423091-3 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 24 VDC | 1 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 6-1419102-8 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 9 VDC | 1 W | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 25 – 30 mm | - | - |
| 6-1419102-0 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 12 VDC | 1 W | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 25 – 30 mm | - | - |
| 7-1423091-2 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 12 VDC | 1 W | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 25 – 30 mm | - | - |
| 2-1419104-6 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 18 VDC | .9 W | Bornes de raccordement rapide, Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 2-1393210-4 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 12 VDC | .9 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 2-1393210-2 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 9 VDC | 1 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 2-1419104-2 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 48 VDC | 1 W | Bornes de raccordement rapide, Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 2-1393212-6 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | 20 A | 12 VDC | .9 W | Bornes de raccordement rapide, Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 2-1419104-1 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 24 VDC | 1 W | Bornes de raccordement rapide, Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 2-1423091-3 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 48 VDC | 1 W | Bornes de raccordement rapide, Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux | 25 – 30 mm | - | - |
| 2-1393210-5 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 24 VDC | .9 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 2-1419104-5 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 12 VDC | .9 W | Bornes de raccordement rapide, Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 2-1419104-3 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 5 VDC | 1 W | Bornes de raccordement rapide, Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 2-1393210-0 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 5 VDC | 1 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 3-1419104-3 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | 20 A | 12 VDC | 1 W | Bornes de raccordement rapide, Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 3-1419104-4 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | 20 A | 18 VDC | 1 W | Bornes de raccordement rapide, Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 3-1393210-2 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | 20 A | 110 VDC | 1 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 3-1393210-4 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | 20 A | 18 VDC | 1 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 3-1393210-3 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | 20 A | 12 VDC | 1 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 3-1419104-8 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | 20 A | 48 VDC | 1 W | Bornes de raccordement rapide, Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 3-1393210-8 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | 20 A | 48 VDC | 1 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 3-1419104-6 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | 20 A | 24 VDC | 1 W | Bornes de raccordement rapide, Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 3-1419104-9 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | 20 A | 5 VDC | 1 W | Bornes de raccordement rapide, Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 5-1419102-8 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 48 VDC | 1 W | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 25 – 30 mm | - | - |
| 4-1393210-1 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | 20 A | 12 VDC | .9 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 4-1419148-8 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 18 VDC | 1 W | Bornes de raccordement rapide, Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux | 25 – 30 mm | - | - |
| 4-1419104-0 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | 20 A | 18 VDC | .9 W | Bornes de raccordement rapide, Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 4-1419104-2 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 24 VDC | .9 W | Bornes de raccordement rapide, Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux | 25 – 30 mm | - | - |
| 4-1393210-3 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | 30 A | 12 VDC | 1 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux | 20 – 25 mm | - | - |