Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Le conditionnement du signal embarqué, la conversion analogique-numérique et la compensation par microprocesseur se combinent pour fournir des données de haute précision. L’interface PC hôte est réalisée via Ethernet à des débits de données allant jusqu’à 33 Hz dans les unités d’ingénierie ou 100 Hz au format de données de comptage brut. Les modèles 9146-R 9146-T et 9046-S font partie de la gamme d’instruments NetScanner. Tous les instruments NetScanner partagent une alimentation, des logiciels et des protocoles de communication communs. Chacun des trois scanners de température possède des caractéristiques de terminaison uniques. Le modèle 9146-R utilise des connecteurs circulaires LEMO® pour les RTD à 3 ou 4 fils et une nouvelle technologie innovante appelée Smart Connectors™ pour

fournir une identification et une compensation automatiques des capteurs en combinant des jonctions de référence de température uniformes indépendantes avec la mémoire EEPROM. Cette technologie permet au 9146-R de mesurer des RTD, des thermocouples de calibre fin ou des tensions. Le 9146-T utilise une interface de bornes à vis pour fournir une connexion pratique à des thermocouples de calibre moyen à 2 ou 3 fils. Le 9046-S utilise des broches de sertissage pour la connexion directe du capteur et un joint de manchon pour fournir un instrument étanche à l’environnement capable de mesurer n’importe quelle combinaison de thermocouples
et de RTD.
 

AVANTAGES

  • Boîtier robuste résistant aux éclaboussures
  • Mesures de la température et de la tension
  • UTR individuel par canal  

UTILISATIONS

  • Cellules d’essai de moteur à turbine
  • Cellules d’essai de compresseur
  • Surveillance des processus  
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Scanners de température

Caractéristiques électriques

  • Milieux compatibles  RTD, TC, Tension

Caractéristiques du signal

  • Nombre de canaux  16, 32

Conditions d’utilisation

  • Précision (% of FS) ± 0,25

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP66

Autre

  • Taux de débit pour l'UE (Hz)  33

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SCS0007

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit