Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Ce système avancé illustre parfaitement l'ambition de PSI d'éliminer l'étalonnage in situ de la technologie de balayage électronique de la pression.  Le système DTC Initium intègre une conception de circuit analogique avancée dotée de la technologie innovante de compensation de température numérique de PSI pour maintenir une précision optimale sans étalonnage de la portée en ligne. Cette technologie exclusive utilise une technique unique de montage des capteurs pour permettre une mesure précise des résistances de pont pour une utilisation lors de la correction en temps réel des erreurs thermiques à l'aide d'algorithmes de compensation individualisés intégrés aux scanners. Cela donne un système de balayage électronique de la pression qui offre une précision de pointe sur toute la température de fonctionnement du scanner après seulement une remise à zéro initiale.  

Le système basé sur Ethernet connecte directement n'importe quelle combinaison comprenant jusqu'à huit scanners DTC à 16, 32 ou 64 ports pour mettre à disposition un maximum de 512 canaux de mesure de la pression. Il est possible de mettre plusieurs systèmes en réseau pour des besoins en canaux plus importants. Le système DTC Initium prend en charge le déclenchement logiciel et matériel d'ensembles de données, le poinçonnage d'identification des paquets de données pour la corrélation de temps et la quantité de données vers l'ordinateur hôte à des débits allant jusqu'à 1 200 Hz par canal dans les unités d'ingénierie. Le système prend également en charge d'autres fonctionnalités sophistiquées du scanner DTC, notamment la capacité de permutation programmable et la détection de position interne du collecteur. Le système fonctionnera à partir d'une seule alimentation non réglementée de +18 à 36 Vcc. Le logiciel utilitaire Windows® écrit en Visual Basic est fourni avec le système DTC Initium, et permet à l'utilisateur de configurer des paramètres d'acquisition tels que les taux d'échantillonnage, la moyenne et les taux de mise à jour thermique. Il fournit également des outils de diagnostic tels que la précision, la diaphonie entre les canaux et les routines de vérification des fuites. Le logiciel utilitaire facilite également les mises à niveau du micrologiciel téléchargées sur le système via Ethernet, qui sont mises à disposition gratuitement via www.TE.com/sensorsolutions.  

Avantages

  • Prise en charge d'un maximum de 512 canaux de pression
  • Précision de ±0,05 % sur la pleine échelle après remise à zéro
  • Débit de 1 200 Hz par canal
  • Capacité dans les unités d'ingénierie
  • Interface Ethernet 10/100 Base-T à négociation automatique
  • Logiciel utilitaire pour applications complètes  
barre orange

Applications

  • Aérodynamique industrielle
  • Études d'ingénierie architecturale
  • Recherche en soufflerie à petite échelle  
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Conditions d’utilisation

  • Précision (% of FS) ±0,05

Autre

  • Taux de débit pour l'UE (Hz)  1200

Caractéristiques du signal

  • Nombre de canaux  512

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Systèmes d’acquisition de données

Caractéristiques électriques

  • Milieux compatibles  Gaz secs

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SCS0010

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit