Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi
Double paroi, Paroi unique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
154, 259, 665, 1665, 2109, 2660, 3325
-
Nombre de conducteurs
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
1000
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base)
Blanc
-
Matériau de l'isolant
PFA modifié
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu de nickel
Dimensions
-
Taille des brins (AWG)
34, 36, 38, 40, 42, 44
-
Diamètres du conducteur (mm)
0,74, 0,94, 1,55, 1,98, 1.19, 2,44, 3,2, 3,99, 6,73, 8,26, 9,4, 11, 12,3
-
Diamètres du conducteur (in)
0,061, 0,078, 0,096, 0,126, 0,157, 0,265, 0,325, 0,37, 0,435, 0,485, .029, .037, .047
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
1,55, 1.83, 2.08, 2.44, 2.95, 3.48, 4.34, 8.2, 9,83, 11,2, 13, 14,3
-
Diamètre extérieur du câble (in)
0,061, 0,323, 0,387, 0,441, 0,51, 0,564, .072, .082, .096, .116, .137, .171
-
Dimension du fil (AWG)
1, 1/0, 2, 2/0, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
SHF260
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 260
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-SHF-CABLE