Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
Vitesse
-
Technologie du capteur
Courant de Foucault passif
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (VDC)
5
Caractéristiques du signal
-
Point de sertissage
Lame
-
Matériau ciblé
Aluminium, Titane
Caractéristiques du boîtier
-
Température ambiante du boîtier (°C)
230
Dimensions
-
Longueur de l'axe (mm)
47.5
-
Diamètre de l'axe (mm)
8.2
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante pour le câble (°C)
260
-
Température ambiante pour le connecteur (°C)
125
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
Onde rectangulaire 5V
Autre
-
Options du capteur
Détection de pales
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-SPS0002