Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Avantages

  • Réluctance variable / Technologie de cible d’arbre 
  • Conception robuste pour les conditions exigeantes
  • Montage facile avec boîtier à brides
  • Assemblage de câbles et type de connecteur personnalisable
barre orange

Applications

  • Turbocompresseurs, tous types  
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Vitesse

  • Technologie du capteur  Réluctance variable

Autre

  • Options du capteur  Plat sur l'arbre

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Époxy

Caractéristiques du signal

  • Point de sertissage  Plat sur arbre

  • Matériau ciblé  Acier magnétique

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  Sinusoïde

Dimensions

  • Longueur de l'axe (mm) 42.2

  • Diamètre de l'axe (mm) 12.8

Caractéristiques du boîtier

  • Température ambiante du boîtier (°C) 180

Conditions d’utilisation

  • Température ambiante pour le câble (°C) 260

  • Température ambiante pour le connecteur (°C) 125

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SPS0003

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue