Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
Vitesse
-
Technologie du capteur
Réluctance variable
Caractéristiques du signal
-
Point de sertissage
Plat sur arbre
-
Matériau ciblé
Acier magnétique
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Polysulfure de phénylène (PPS)
Caractéristiques du boîtier
-
Température ambiante du boîtier (°C)
180
Dimensions
-
Longueur de l'axe (mm)
42.2
-
Diamètre de l'axe (mm)
12.8
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante pour le câble (°C)
260
-
Température ambiante pour le connecteur (°C)
125
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
Sinusoïde
Autre
-
Options du capteur
Plat sur l'arbre
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-SPS0004