Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Il présente une fonction dynamique, de sorte que la génération d’impulsions est garantie jusqu’à une vitesse correspondant à une fréquence de 5 Hz.  Le capteur doit être orienté par rapport à la roue à pôle, comme indiqué dans le dessin dimensionnel.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Vitesse

  • Technologie du capteur  Effet Hall

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (VDC) 8 – 32

Caractéristiques du signal

  • Point de sertissage  Métal

  • Matériau ciblé  Ferreux

  • Plage de fréquence (kHz) 5 – 20

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

Caractéristiques du boîtier

  • Température ambiante du boîtier (°C) -40 – 125

Dimensions

  • Longueur de l'axe (mm) 26 | 64

  • Diamètre de l'axe  12 mm [ 0,472 in ]

Conditions d’utilisation

  • Température ambiante pour le câble (°C) -40 – 125

  • Température ambiante pour le connecteur (°C) -40 – 125

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  Onde carrée

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SPS0007

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue