Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Une roue à pôle ferreux passant devant la face du capteur modifie l’intensité du champ magnétique, ce qui entraîne l’induction d’une tension CA dans la bobine.  Ce signal est converti en une onde carrée

avec une amplitude constante par l’amplificateur intégré.   La fréquence du signal de sortie est proportionnelle à la vitesse de la cible en mouvement.
 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Vitesse

  • Technologie du capteur  Réluctance variable

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (VDC) 5 – 32

Caractéristiques du signal

  • Point de sertissage  Métal

  • Matériau ciblé  Ferreux

  • Plage de fréquence (kHz) .025 – 20

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

Caractéristiques du boîtier

  • Température ambiante du boîtier (°C) -40 – 125

Conditions d’utilisation

  • Température ambiante pour le câble (°C) -40 – 125

  • Température ambiante pour le connecteur (°C) -40 – 125

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  Onde carrée

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SPS0008

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue